您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 369,990

一般配置

S93007A Automatic fixture removal

  • S93007A-1FP Automatic fixture removal, fixed perpetual license
  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

一般配套價格 NT$ 369,990

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 5 步精靈可指引您完成過程
  • 單端和差洞元件
  • 可以讓測試夾具的左邊和右邊維持對稱
  • 可以指定各種長度或是確定從開路或短路量測
  • 使用頻率外推法來匹配待測物
  • 功率修正可補償測試夾具隨著頻率改變所導致的損耗
  • 可將解嵌入檔案存成各種不同的格式,以便後續用於 PNA、ADS 和 PLTS
  • PNA、PNA-L 和 PNA-X 需使用 Windows 7 OS

敘述

許多元件並沒有同軸連接器,因此被放在測試夾具中以便在同軸環境中進行量測。為了執行有效的待測物量測,您需準確地移除測試夾具所引發的效應。此選項新增了強大的應用精靈,以便逐步指引您分析測試夾具的特性,並且在量測時消除其效應。S93007A 相當於 PNA/PNA-L/PNA-X 系列 A 機型網路分析儀的選項 007。