您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M9240AROA MIL-STD 1553/ARINC 429 串列觸發與分析軟體,適用於 M924XA 系列示波器

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 硬體解碼功能可協助您更快發現錯誤
  • 可以依照特定 MIL-STD 1553 指令/狀態字元(Command/Status Word)、資料字元(Data word),以及錯誤條件進行觸發
  • 可依照 ARINC 429 標記、資料及錯誤條件進行觸發
  • 可透過硬體執行合格/不合格 MIL-STD 1553 與 ARINC 429 波罩測試,以測試網路的類比品質(需搭配使用 M9240MSKA 遮罩測試選項)
  • 可自動執行參數量測與統計,並與公佈的 MIL-STD 1553 和 ARINC 429 電氣規格進行比較
  • 雙臨界值觸發
  • 多通道串列匯流排功能

敘述

MIL-STD 1553 串列匯流排可為軍用飛機之航空電子設備提供交互連接功能。此匯流排以三位準信令(高、低和閒置)為基礎,需使用 M924XA PXIe 模組化示波器支援的雙臨界值觸發。它還可作為備援的多通道匯流排(雙匯流排分析),亦支援此項功能。

而 ARINC 429 串列匯流排則多半用來民航機內部的電子設備。此匯流排同樣以三位準信號(高、低和閒置)為基礎。由於 ARINC 429 為點對點匯流排,亦需透過多通道分析來擷取發送與接收資料。

此選項適用於 M9241A、M9242A 和 M9243A PXIe 模組化示波器。