您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

確保無線網路的競爭力,以提高客戶滿意度並大幅降低流失率

  • 從客戶 / QoE 角度,在單次路測中,量測、最佳化並建立所有無線網路的參考

安裝在車輛上的參考測試解決方案,用於對多個無線服務供應商網路彼此之間進行比較

  • 同時對多個無線網路和技術進行比較/參考測試
  • 系統能力,可在單次路測中執行所有量測
  • 準確、易於安裝和使用,高效率
  • 為測試和建立高資料速率參考而設計,例如 LTE Cat 12 和更高速率

擴充性和通用性

  • 支援多達 50 部智慧手機和 3 個掃描接收器
  • 堅固的硬體配合創新的熱力學設計,可支援更長時間、更可靠的無間斷量測
  • 無線連接性,以便管理 PC
  • 內建 KVM(鍵盤、影片和滑鼠)

廣泛的應用測試

  • 能夠從最終使用者的角度對各種服務的實際效果進行比較,例如 YouTube、Facebook、Twitter、Dropbox 和 Instagram
  • 能夠使用自動腳本來測試任何應用的有限參數集合

支援最新的無線技術

  • LTE & LTE-A(Cat 6-12、VoLTE/ ViLTE、VoWiFi/ViWiFi 和 eMBMS 測試)、HSPA+ DC、WCDMA、GSM、1xEVDO、CDMA、iDEN, WiMAX、TD-SCDMA、TETRA
  • 支援 POLQA 和 PESQ 語音品質測試和 PEVQ-S 影片串流分析

敘述

在各個無線網路之間進行參考測試

Nemo Invex II 是適用於無線網路的參考測試系統,具有準確、高效率、易於使用和應用廣泛等特點。該平台支援多種最新技術,例如 LTE-A 3 載波聚合、LTE Cat 12 裝置、VoLTE/ ViLTE、VoWiFi/ViWiFi 和 eMBMS 測試。Nemo Invex II 配有廣泛的應用測試功能,讓您能從最終使用者的角度對各種服務的實際效果進行比較,例如 YouTube、Facebook、Twitter、Dropbox 和 Instagram。

Nemo Invex II 行動參考測試系統可與功能強大的直覺化軟體以及可擴充硬體相結合,為無線網路和裝置的參考測試提供出色的解決方案。Nemo Invex II 的部署快速而簡單,它提供了關鍵的服務品質(QoS)量測和廣泛的體驗品質(QoE)服務測試,包括最新的語音、影片品質和影片串流品質量測演算法,例如 PESQ、POLQA 和 PEVQ-S。

強大的可擴充系統

Nemo Invex II 能以更低功耗對多達 50 個測試裝置進行測試,使服務供應商、網路廠商、監管者和承包商,能在單次路測中對所有主要無線技術的語音和資料服務建立參考。選配的是德科技獨家媒體路由器(專利申請中)通訊介面以及為 Android 和 iPhone 智慧手機所開發的應用軟體,由於需要較少的 PC 模組(UIC),進而降低了參考測試系統的總功耗。

隨著選配的媒體路由器功能整合到 Nemo Invex II 中,智慧手機量測結果反映著真實的最終使用者體驗,讓客戶能夠從最終消費者、而非競爭對手的角度來理解無線網路品質的能力,以協助他們進行深入觀察,基於結果進行故障診斷,並將網路最佳化,進而提升客戶滿意度和降低流失率。