您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

1GC1-8063 3–43 GHz 諧波混頻器

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 射頻埠:3 – 43 GHz
  • 本地震盪器埠:3.5 – 14 GHz
  • 中頻埠:200 – 400 MHz
  • 轉換損耗:
    10–16 dB(典型值) x2 模式

敘述

1GC1-8063(TC235)是一款能對偶次和奇次諧波進行混頻的諧波混頻器。轉換效率在 X1 LO 模式下通常約為 –13 dB,在 X6 LO 模式下會增加到 –33 dB。本地震盪器工作頻率範圍為 3.5 至 14 GHz,中頻頻寬為 1 GHz。TC235 混頻器使用 HB2A HBT 製程。