您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

W6602A RC BGA 內插器,LPDDR4 200 球,剛性,使用 2 支 U4207A 探棒進行連接

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

產品特色

  • LPDDR4 200 球剛性 BGA 内插器將測試可達 3200 MT/s 的資料速率
  • 使用兩個 U4207A RC 零歐姆 SoftTouchPro 直接連接探棒,提供從 LPDDR4 200 球封裝到兩個 U4164A 邏輯分析儀模組的所有位址、命令、控制、DQSt 和 DQ 連接
  • 被動式探棒 LPDDR4 200 球封裝
     

敘述

W6602A LPDDR4 剛性 RC BGA 內插器適用於 LPDDR4 200 球 DRAM,可擷取資料速率 3200 MT/s 以上的同時讀寫訊務和測試。需要 2 支 U4207A 0 Ω,34 通道,Soft Touch pro,單端,4 x 160-pin 直接連接探棒,以便將 W6602A LPDDR4 BGA 內插器插入 2 個 U4164A 邏輯分析儀模組。W6602A LPDDR4 剛性 RC BGA 內插器讓您能利用 U4164A 邏輯分析儀系統存取 LPDDR4 信號。這些信號對於除錯和驗證工作至關重要。此探棒適用於現有的設計,可省下預先規劃的時間並且避免重新設計。探棒可直接連接到配有 LPDDR4 200 球轉接卡(隨附)的 DRAM 球,或是選配的協力廠商插槽(不提供),進而可以處理和擷取 LPDDR4 信號。