您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

  • 短線測試夾具技術確保可攜性、可重複性和穩定性
  • 創新設計確保易維護性和測試夾具變化
  • 小型機長度,長度僅 800 公釐或 31.5 吋
  • 自動化 ICT 解決方案實現單點連接
  • 全套系統套件包含各種邊界掃描工具
  • 是德科技屢獲大獎的完整 ICT 解決方案

敘述

i3070 系列 5i Inline ICT 保留了 Keysight 3070 和 i3070 系統倍受歡迎的專利式短線測試夾具技術。

短線測試夾具技術解決了長線夾具的常見問題,例如雜訊和測試穩定性降低等。也就是說,即便是您需要橫跨半個地球或在不同的製造基地部署測試,i3070 系列 5i 均可提供可轉移、可重複和穩定的測試。

i3070 系列 5i Inline ICT 為忙碌的生產線操作人員和測試工程師提供簡易的測試操作。插卡箱安裝在重型滑軌上,可輕鬆拉出以更換模組卡。

符合人體工學設計的組合抽屜,方便您輕鬆裝入或卸下測試系統中的測試夾具。這些特性可節省時間和體力,尤其是生產線正在測試多元產品時。

它還提供智慧夾具識別、電路板定向探測和測試計畫版本控制等工具,可協助您開發業界一流的自動化解決方案,以便測試當今複雜的印刷電路板組件。

i3070 系列 5i 與您的 3070 和 i3070 測試程式完全相容。

相關產業與技術