您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M9710A AXIe 高速數位轉換器/資料擷取器,10 位元,10 GS/s,直流至 2.5 GHz 頻寬

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

應用範圍

  • 先進研究實驗
  • 流體力學實驗
  • 多通道實驗

功能

  • 可結合兩個通道以實現 10 GS/s 的取樣率
  • 4 通道、取樣率高達 10 位元解析度、直流至高達 2.5 GHz 的頻寬、高達 8 GB 的機板內建記憶體
  • 經過最佳化的響應可實現幾百微微秒的脈衝分析
  • 高動態範圍和低雜訊密度

敘述

M9710A 基於 AXIe 標準 ,是獨特的 10 位元高速數位轉換器,可以 5 GS/s 取樣率,在直流到 2.5 GHz 的範圍內擷取信號。它可在一張插卡中,為 4 個相位同調通道提供出色的量測準確性和更寬的動態範圍。經過最佳化的響應可實現幾百微微秒的脈衝分析。此外,交錯選項可結合兩個通道,讓您能夠以 10 GS/s 的取樣率進行信號擷取,並維持出色的量測傳真度。

M9710A 高速 DAQ 配備多個 FPGA,可提供高達 8 GB 的大容量擷取記憶體,同時還提供即時資料處理能力。

M9710A 佔用 AXIe 機箱的一個插槽。其模組化和易於擴充的架構,提供一個體積輕薄,可全面運作的多通道資料擷取系統。有幾種配置可供選擇,例如:

  • 在 M9502A AXIe 2 插槽機箱中插入 2 個 M9710A 可提供多達 8 個通道
  • 在 M9505A AXIe 5 插槽機箱中插入 5 個 M9710A 可提供多達 20 個通道
  • 在 M9514A AXIe 14 插槽機箱中插入 13 個 M9710A 可提供多達 52 個通道

您也可以瀏覽我們的部落格,以瞭解關於高速數位轉換器技術演進的更多資訊。