您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

1GG7-8103 直流至 12 GHz 35 dB/5 dB 電子步進衰減器

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 頻率範圍:直流至 12 GHz
  • 衰減值: 0 dB 至 35 dB,以 5 dB 為單位進行調整
  • 插入損耗: 10 GHz 時 6.1 dB
  • 回返損耗: 10 GHz 時 20 dB
  • 切換速度: < 1 µs(10%-90% TR)
  • 失真
    - SHI: + 81 dBm
    - THI: + 52 dBm
    - TOI: + 55 dBm
  • P-1dB: 10 GHz 時 29 dBm

敘述

1GG7-8103(TC750)是一款 GaAs MMIC 步進衰減器,具有 35 dB 衰減範圍和 5 dB 步進間隔,專為在直流至 12 GHz 範圍內進行精確輸入匹配而設計,以實現低失真。它很適合在射頻儀器應用中當作高效能固態步進衰減器使用。

每個衰減器單元都用串聯及並聯 MESFET 切換元件組成了「橋接 T」拓撲。FET 切換器的閘控偏壓是透過一個電阻器和一個二極體實現,可改善低頻失真。輸入埠和輸出埠的分流電阻器可藉由開啟或關閉切換器,將輸入匹配最佳化。背面導孔可實現接地連接。