您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M3302A PXIe AWG 和數位轉換器組合 500 MSa/s,16 位元和 500 MSa/s,14 位元

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

應用範圍

  • 航太與國防
  • 衛星通訊
  • 電子測試
  • 通訊

功能

  • 2 插槽 PXIe 插卡提供 2 通道 AWG 和 2 通道數位轉換器,以及共用的 FPGA
  • 任意波形產生器:500 MSa/s,16 位元,200 MHz 頻寬 - 包括函數產生(正弦波、三角波、方波、直流)和相位、頻率和振幅調變能力
  • 數位轉換器:500 MSa/s,14 位元,200 MHz 頻寬 - 包括先進的資料擷取系統,具有靈活的觸發和可編程週期以及資料叢發

效能特性

  • 高達 2 GB 機板上記憶體(約 1 GSa)
  • 不到 400 ns 的輸入輸出延遲
  • 由硬體虛擬儀器設計環境(M3601A)支援的流程圖式程式設計,提供即時排序、模組間同步和即時決策。(M3302A,要求使用選項 HV1)
  • 圖形化 FPGA 設計環境(M3602A)支援非 FPGA 的程式設計,可輕鬆客製 M3302A。(M3302A,要求使用選項 PF1)

敘述

M3302A PXIe 任意波形產生器/數位轉換器是航太與國防應用以及通用自動化測試的理想選擇。共用的 FPGA 將輸入到輸出之間的延遲縮短到 400 ns 以內。選配的即時排序、模組間同步和圖形化 FPGA 編程軟體工具為其添加了同調收發器功能,以支援各種不同的解決方案,包括窄頻雷達目標模擬、通道模擬、電子戰、BB 電子、無線裝置 BB 和中頻收發器的設計和製造、軟體定義儀器和硬體迴路(HIL)。