您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

應用範圍

  • 航太與國防
  • 電子測試
  • 通訊

功能

  • 整合式系統模組
  • 5 個可用插槽︰3 個 PXIe 混合型,2 個 PXIe
  • 不包含 PXIe 時序差槽

效能特性

  • 整合式 PXIe Gen1 x1 系統模組可與桌上型主機搭配使用
  • 高達 250 MB/s 的總系統頻寬和每插槽頻寬
  • 體積小,適合桌上型應用的 PXIe 機箱

敘述

M9005A 是 PXIe 機箱產品系列中,尺寸最小的機型。它的設計理念是低成本、適合桌上型應用、提供 PXIe 相容性和出色效能。整合式系統模組讓解決方案的設定變得既輕鬆又快速。它具有體積、成本和效能等優勢,是一款適合各種不同應用的完美入門級機箱。

M9005 PXIe 機箱提供 5 個周邊裝置插槽:3 個混合相容型插槽和 2 個 PXI Express 插槽,可增進量測靈活性和效能。每個插槽都配有 1 個 PCIe x1 Gen 1 鏈路,可連接至上游 PC。每個混合型周邊裝置插槽都可插入一個 PXI Express 周邊裝置模組、一個 CompactPCI Express Type-2 周邊裝置,或是一個 PXI-1 模組,它使用 XJ4 連接器來取代 J2 連接器。混合型插槽提供完整的 PXI Express 和 32 位元 PXI 功能。

相關產業與技術