您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關軟體產品

  • X 系列量測應用軟體 

    X 系列量測應用軟體

    • 查看和了解更多現成可用的量測應用軟體
    • 利用內建的專業技術和簡易操作,確保正確的量測、可重複的結果
    • 可在新購儀器時搭購,或是作為售後升級選項

  • No image available 89600 VSA 軟體 

    89600 VSA 軟體

    • 完整的解調變與向量信號分析
    • 可對多個無線訊框(radio frame)中的 MAC、RLC 與 RRC 層訊息進行解碼與驗證
    • 適合蜂巢式、無線網路、航太、國防、一般應用
       

  • N6171A MATLAB Software MATLAB 軟體 

    MATLAB 軟體

    • 產生任意波形
    • 客製例行的量測和資料分析程序、儀器應用程式和測試系統
    • 可自動執行量測、產生信號、製作報表
    • 適用於直接向是德購買的相容儀器
       

相關產品與解決方案

  • No image available M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz 

    M9391A PXIe 向量信號分析儀:6 GHz

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 40 MHz (標配)、100 或 160 MHz 分析頻寬
    • 支援多達 8 個時序同步、相位同調通道
       

  • No image available M9393A 高效能型 PXIe 向量信號分析儀: 50 GHz 

    M9393A 高效能型 PXIe 向量信號分析儀: 50 GHz

    • 9 kHz 至 8.4 GHz、14 GHz、18 GHz 或 27 GHz
    • 透過選項 FRX 可將頻率擴充為 50 GHz(最小頻率為 3.6 GHz)
    • 40 MHz(標配) 、100 MHz 或 160 MHz 分析頻寬,以及選項 WB1 的寬頻 IF 輸出
    • 多達 4 個同步通道

相關產業與技術