您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

信號分析

  • 單鍵式雜訊指數和增益量測,10 MHz 至 6 GHz 使用 M9391A,10 MHz 至 3.6 GHz 使用 M9393A
  • 支援 Keysight 346 系列雜訊源(需要使用 346CH08 USB 轉接器以連接 BNC 輸入偏移雜訊源 USB 控制器埠)
  • 與 U7227x 系列 USB 前置放大器結合使用,可以降低雜訊指數量測的不確定度
  • 相容於 M9391A PXIe VSA 和 M9393A PXIe 高效能信號分析儀

量測

  • 可量測包括雜訊指數、增益、Y 因數、有效溫度和熱態/冷態功率密度
  • 使用量測不確定性計算器估算總體雜訊指數
  • 應用說明《成功量測雜訊指數的 10 條技巧》可協助您最佳化量測並減少量測不確定度
  • 支援多級轉換器、外部 LO 控制和手動模式

其他特性

  • 可升級授權金鑰
  • 可轉移軟體授權支援一台主機內多達 4 個 PXIe VSA
  • SCPI 遠端介面、程式碼相容 ESA、PSA 和 NFA

敘述

M9069A 雜訊指數量測應用軟體是用於是德科技模組化 PXIe VSA 的通用量測應用程式庫中的一員,透過方便的單鍵式操作,可將它們轉換成雜訊指數測試儀,並自動執行量測程式,讓您能輕鬆應對設計和製造挑戰。

雜訊指數量測

  • 使用三種資料圖來分析接收器及其低位準元件的雜訊指數和增益:圖形、儀錶和表格
  • 透過使用者定義的掃描時間和雜訊源建立時間設定,實現更高的測試靈活性

相關產業與技術