您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

HMMC-5622-BLK DC-12 GHZ Packaged Divide by 4 Prescaler (RoHS)

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 寬廣的頻率範圍:0.2 至 12 GHz
  • 高輸入功率靈敏度:
    內建於晶片的前置和後置放大器
    -15 至 +10 dBm(1–8 GHz)
    -10 至 +8 dBm(8–10 GHz)
    -5 至 +2 dBm(10–12 GHz)
  • 輸出功率:+0 dBm(0.5 Vp–p)
  • 低相位雜訊:100 kHz 偏移時為 -153 dBc/Hz
  • (+)或(-)寬範圍的單一電源偏壓:4.5 至 6.5 V
  • 內建於晶片的差動 I/0;50Ω 匹配
  • 符合 RoHs 標準,16 接腳,3mm x 3mm QFN SMT 封裝,具有內部散熱器
  • BLK 以 10 個為一組的形式供貨(每個),而且是 10 的倍數
     

敘述

TC207P(HMMC-5622-BLK)是一款經過封裝的 GaAs HBT MMIC 預分頻器,提供直流至 12 GHz 頻率轉換,適合通訊應用,同時還可用於結合高頻 PLL 振盪器電路和信號路徑降頻應用的電子戰系統。這款差動 I/O 相容預分頻器提供大輸入功率靈敏度視窗、低相位雜訊,並且採用 3mm x 3mm 16 接腳 QFN SMT 封裝。