您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E6950A eCall / ERA-GLONASS 相符性測試解決方案

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關軟體產品

  • No image available KS8400A 測試自動化平台開發商系統 

    KS8400A 測試自動化平台開發商系統

    • 強大、靈活和可擴展的測試排序軟體
    • 時間分析儀可極致加快測試計劃速度
    • 結果檢視器可以圖形方式比較並分析測試計劃資料
    • GUI 簡化測試計劃建立和故障排除

相關產品與解決方案

  • No image available U8903B 高效能音頻分析儀 

    U8903B 高效能音頻分析儀

    • < –110 dB 的低殘餘失真,以便量測低失真裝置
    • 寬廣的量測頻寬:可在 10 Hz 至 96 kHz 或 1.5 MHz 的直流處進行量測(使用寬量測頻寬選項 N3431A)
    • 使用各式各樣的選項進行靈活配置,包括多達 8 個類比分析儀和數位選項

  • No image available E7515A UXM 無線測試儀 

    E7515A UXM 無線測試儀

    • 可對最新的晶片組和 UE 設計執行功能性和射頻設計驗證
    • LTE-A Pro 1Gbps DL 資料傳輸速率
    • 載波聚合、8x4 DL MIMO、整合式衰減
    • 可延伸的架構,多功能的觸控螢幕

  • No image available N5172B EXG X 系列射頻向量信號產生器,9 kHz 至 6 GHz 

    N5172B EXG X 系列射頻向量信號產生器,9 kHz 至 6 GHz

    • 高達 6 GHz
    • 中等效能:製造
    • 120 MHz 頻寬
    • 配備 Signal Studio 軟體,可提供即時信號產生功能

  • No image available N5182B MXG X 系列射頻向量信號產生器,9 kHz 至 6 GHz 

    N5182B MXG X 系列射頻向量信號產生器,9 kHz 至 6 GHz

    • 高達 6 GHz
    • 高效能:研發過程必備的標準發射器
    • 高達 160 MHz 的頻寬
    • 配備 Signal Studio 軟體,可提供即時信號產生功能