您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M9341A 數位 I/O

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

M9341A-001 Interface cables for M9341A

向是德洽詢有關選項價格。

R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

向是德洽詢有關選項價格。

相關軟體產品

  • No image available S94702A 自動量測專家(AMX),VNA 外掛程式 

    S94702A 自動量測專家(AMX),VNA 外掛程式

    • 利用是德科技自動測試平台(TAP)輕鬆客製測試專案
    • 使用 Keysight PXI VNA 執行多埠和多站量測
    • 支援具有外部模組的測試計劃(例如 PXI DIO 或切換器模組)

  • No image available S94701A 自動量測專家(AMX),測試計劃建構者 

    S94701A 自動量測專家(AMX),測試計劃建構者

    • 直覺的精靈可引導您為您的多埠 PXI VNA 建立測試計劃
    • 快速、輕鬆地設定複雜的多埠測試
    • 支援 VNA 和周邊裝置之間的操作(即 PXI DIO 或切換模組)

相關產品與解決方案

  • No image available M9370A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 4 GHz 

    M9370A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 4 GHz

    • 300 kHz to 4 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9371A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 6.5 GHz 

    M9371A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 6.5 GHz

    • 300 kHz to 6.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9372A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 9 GHz 

    M9372A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 9 GHz

    • 300 kHz to 9 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9373A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 14 GHz 

    M9373A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 14 GHz

    • 300 kHz to 14 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9374A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 20 GHz 

    M9374A PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 20 GHz

    • 300 kHz to 20 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9375A PXIe 向量網路分析儀, 300 kHz 至 26.5 GHz 

    M9375A PXIe 向量網路分析儀, 300 kHz 至 26.5 GHz

    • 300 kHz to 26.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9485A PXIe 多埠向量網路分析儀,1 MHz 至 9 GHz 

    M9485A PXIe 多埠向量網路分析儀,1 MHz 至 9 GHz

    • 1 MHz 至 9 GHz
    • 單一機箱最多可配置 12 個埠,兩個機箱最多可容納 24 個埠
    • PXI VNA 提供出色的速度、動態範圍、軌跡雜訊和穩定性,可改善量測準確度、提高產品良率並增加設計邊限