您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

  • 光頻寬高達 65 GHz,電頻寬高達 80 GHz
  • 100 Mb/s 到 40 Gb/s 甚至更高
  • 內建認證測試
  • 整合的光電頻道
  • 熟悉的 Windows® 使用者介面
  • 與 83480A/54750A 系列模組相容

敘述

Keysight 86100B Infiniium DCA是一台高速示波器,它也可以當作一台數位通訊分析儀和時域反射分析儀使用。

這台結合示波器/分析儀的儀器,能在最短的時間內完成複雜的規格符合度量測,使用者並不需要學習麻煩的符合度測試程序。一度需要許多步驟的符合度量測,現在只要一個步驟就能執行了。這項能力加上直覺的介面,讓工程師只要按一個鍵就能執行整個程序,例如符合度眼圖分析。

觀看線上展示片。 Infiniium DCA展示片

  • 頻寬:光學到65 GHz,電子到80 GHz
  • 100 Mb/s到40 Gb/s及以上
  • 內建的符合度測試
  • 整合光學與電子頻道
  • 熟悉的Windows® 使用者介面
  • 與83480A/54750A系列模組相容