您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N9910X-708 堅固的穩相纜線,3.5 mm(公頭)至 3.5 mm(母頭),26.5 GHz,3.28 英呎

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 3.5 mm(公頭)至 3.5 mm(母頭),50 Ω 標稱值阻抗
  • 3.28 英呎或 1 公尺
  • 最大頻率:26.5 GHz
  • 典型 VSWR:1.45
  • 典型回返損耗:1.85 dB
  • 典型穩相:± 6.56°
  • 典型振幅穩定度:< ± 0.25 dB
  • 標稱傳播速度:85%,標稱介電常數:1.4

敘述

N9910X-708 是一款堅固耐用的穩相纜線,規格為 3.5 mm(公頭)至 3.5 mm(母頭),26.5 GHz,3.28 英尺長度,外表為紫色和黑色。