您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

83438A Erbium ASE Source

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

  • High power density allows high measurement range
  • Single-mode fiber output, angled connector option
  • Modulation input: up to 300 Hz for applications using lock-in techniques or external control (on/off)