您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

相關產品與解決方案

  • 1132A測試?¢濢>
	<input type= 1134B InfiniiMax 7 GHz 探棒 

    1134B InfiniiMax 7 GHz 探棒

    • 頻寬:7 GHz
    • 動態範圍:+/- 2.5V
    • 直流偏移範圍:+/- 12V
    • 最高輸入電壓:+/- 30V
       

  • 1132A測試?¢濢>
	<input type= 1134A 系列InfiniiMax 7 GHz測試探棒 [已停產] 

    1134A 系列InfiniiMax 7 GHz測試探棒 [已停產]

    InfiniiMax 1134A探測系統和54855A Infiniium示波器提供6 GHz的最大即時頻寬

  • 系列InfiniiMax測試系統 1132B InfiniiMax 5 GHz 探棒 

    1132B InfiniiMax 5 GHz 探棒

    • 頻寬:5 GHz
    • 動態範圍:+/- 2.5V
    • 直流偏移範圍:+/- 12V
    • 最高輸入電壓:+/- 30V
       

  • 系列InfiniiMax測試系統 1132A 系列InfiniiMax測試系統 [已停產] 

    1132A 系列InfiniiMax測試系統 [已停產]

    InfiniiMax 1132A測試系統和54854A Infiniium示波器提供了最高4 GHz的即時頻寬

  • 系列InfiniiMax測試系統 1131A 系列InfiniiMax測試系統 [已停產] 

    1131A 系列InfiniiMax測試系統 [已停產]

    InfiniiMax 1131A測試系統和54853A Infiniium示波器提供了最高2.5 GHz的即時頻寬

  • 系列InfiniiMax測試系統 1131B InfiniiMax 3.5 GHz 探棒 

    1131B InfiniiMax 3.5 GHz 探棒

    • 頻寬:3.5 GHz
    • 動態範圍:+/- 2.5V
    • 直流偏移範圍:+/- 12V
    • 最高輸入電壓:30V
       

  • 54855 Product Photography 54855A Infiniium 54850系列示波器 及 InfiniiMax 1130 系列測試探棒 [已停產] 

    54855A Infiniium 54850系列示波器 及 InfiniiMax 1130 系列測試探棒 [已停產]

    Infiniium 54855A示波器搭配InfiniiMax 1134A差動/單端式測試探棒是目前市面上具備最高效能的6 GHz量測系統。