特点

带宽:

  • 10 GHz

范围:

  • 动态范围:3.3 V 峰峰值
  • 直流偏移范围:+/- 16V
  • 最高电压:+/- 30V

输入阻抗:

  • 差分输入电阻:50 kOhm
  • 差分输入电容:0.21 pF
  • 单端输入电阻:25 kOhm
  • 单端输入电容:0.35 pF

推荐的探头前端:

  • MX0100A 25 GHz 微型探头前端
  • MX0106A 23 GHz 焊入式探头前端
  • MX0105A 20 GHz SMA 探头前端
  • N2839A 21 GHz 点测式探头前端
  • N5425B 18 GHz ZIF 探头前端
  • N2851A 12 GHz QuickTip 探头前端
  • E2678B 12 GHz 插座式探头前端
  • N5381B 12 GHz 焊入式探头前端
  • N5380B 12 GHz SMA 探头前端
  • E2677B 12 GHz 焊入式探头前端

示波器连通性:

  • MXR、EXR 示波器
  • S 系列示波器
  • 90000A 示波器
  • UXR 3.5mm 示波器及 N5442A 适配器
  • UXR 1 和 1.85mm 示波器及 N5442A 和 N2852A 适配器
  • 90000X、Q、V、Z 系列示波器及 N5442A 适配器

用于 Infiniium 示波器的 InfiniiMax II 系列 1168B 10 GHz 探测系统提供了完整的实时带宽,达 10 GHz。 这款屡获殊荣的 InfiniiMax 探测系统甚至可满足最苛刻的机械接入要求,而不必降低任何性能。

1168A/69A 具有独特的 3.4:1 衰减比,以及 InfiniiMax 探头中最低的本底噪声,因此特别适合需要高灵敏度的信号完整性测量。 1168A/69A 探头系统提供了广泛的探头前端和附件,可支持众多实际应用。 性能卓越的 InfiniiMax 探头附件可以支持点测式、焊入式、插座式、ZIF 探针、QuickTip(磁性探针)、软接触探头前端和 SMA 探头前端解决方案,并提供众多选件供您选用。

1168B 是 1168A 符合 RoHS 标准的型号。 1168B 无论是外形、大小、功能和价格都与 1168A 完全一致。

扩展功能

1168B InfiniiMax II系列探头放大器的特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?