您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 具有 10 MHz 即時頻寬的無間隙即時頻譜分析(RTSA)
  • 擷取可能被大信號掩蓋掉的微小和間歇的信號
  • 查看頻譜密度、頻譜圖和即時頻譜
  • 以 100% POI 和全振幅準確度擷取最短 12 µs 的信號
  • 如果绝對振幅準確性不是最重要的,則可偵測最短 22 ns 的信號
  • 63 dB 的無突波動態範圍
  • 記錄和播放頻譜軌跡

敘述

隨著無線技術變得愈來愈普及,頻譜環境中充滿著干擾信號。結果導致網路品質下滑,以及通訊鏈路中斷。此外,隨著數位調變和叢發傳輸技術被廣泛應用,想要可靠地查出干擾源變得極為困難。FieldFox 的即時頻譜分析儀(RTSA)可協助您順利找出干擾。

RTSA 的快速層疊 FFT 處理技術,讓您能以全振幅準確度和 100% 的信號攔截概率,對最窄 12 µs 的信號進行無間隙量測。在極需偵測信號的狀況下,如不考慮振幅準確度,則 FieldFox 的 10 MHz 即時頻寬可在螢幕中顯示最窄 22 ns 的脈衝。

頻譜密度檢視畫面可在 2D 顯示幕上呈現 3D 資料。它用顏色標示在擷取間隔中偵測到頻率和振幅點的次數。這是了解和查看頻譜內容的最佳方式。例如,利用 RTSA,您可透過頻譜密度檢視圖,在有高功率發射器的環境中偵測低位準信號。

過去,您要花幾小時或幾天的時間來發現飄乎不定的信號。利用 FieldFox 的紀錄和播放功能,此分析儀可加以設定,以便長時間收集資料,並可在稍後離線分析這些資料。

配置資訊

強烈建議使用前置放大器(選項 235),因為飄忽的信號通常功率位準都很低。

您可透過產品升級的方式新增選項 350。