您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 具有 10 MHz 即時頻寬的無間隙即時頻譜分析(RTSA)
  • 擷取可能被大信號掩蓋掉的微小和間歇的信號
  • 查看頻譜密度、頻譜圖和即時頻譜
  • 以 100% POI 和全振幅準確度擷取最短 12 µs 的信號
  • 如果绝對振幅準確性不是最重要的,則可偵測最短 22 ns 的信號
  • 63 dB 的無突波動態範圍
  • 記錄和播放頻譜軌跡

敘述

隨著無線技術變得愈來愈普及,頻譜環境中充滿著干擾信號。結果導致網路品質下滑,以及通訊鏈路中斷。此外,隨著數位調變和叢發傳輸技術被廣泛應用,想要可靠地查出干擾源變得極為困難。FieldFox 的即時頻譜分析儀(RTSA)可協助您順利找出干擾。

RTSA 的快速層疊 FFT 處理技術,讓您能以全振幅準確度和 100% 的信號攔截概率,對最窄 12 µs 的信號進行無間隙量測。在極需偵測信號的狀況下,如不考慮振幅準確度,則 FieldFox 的 10 MHz 即時頻寬可在螢幕中顯示最窄 22 ns 的脈衝。

頻譜密度檢視畫面可在 2D 顯示幕上呈現 3D 資料。它用顏色標示在擷取間隔中偵測到頻率和振幅點的次數。這是了解和查看頻譜內容的最佳方式。例如,利用 RTSA,您可透過頻譜密度檢視圖,在有高功率發射器的環境中偵測低位準信號。

過去,您要花幾小時或幾天的時間來發現飄乎不定的信號。利用 FieldFox 的紀錄和播放功能,此分析儀可加以設定,以便長時間收集資料,並可在稍後離線分析這些資料。

配置資訊

強烈建議使用前置放大器(選項 235),因為飄忽的信號通常功率位準都很低。

可透過產品升級的方式新增選項 350。

升級或添加選項 350 至現有的 FieldFox

選項 350 要求使用具快速處理器的 FieldFox,即 CPU2 快速處理器。所有的 N995x 和 N996x 分析儀都包含 CPU2。至於其他 FieldFox 機型,如果產品序號開頭為 MY5607/SG5607/US5607,則配有 CPU2。如果產品序號開頭不是這些編號,則需檢查分析儀韌體,以了解儀器是否已透過 N9910HU-100/200/300/400 完成升級並配備 CPU2。檢查 FieldFox 的 CPU:[系統] {服務診斷} {系統資訊}。檢查 BIOS 修訂版資訊。更多關於 CPU 升級的資訊,請上網查詢:www.keysight.com/find/fieldfox-sw-hw-upgrade