您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 具有 10 MHz 即時頻寬的無間隙即時頻譜分析(RTSA)
  • 擷取可能被大信號掩蓋掉的微小和間歇的信號
  • 查看頻譜密度、頻譜圖和即時頻譜
  • 以 100% POI 和全振幅準確度擷取最短 12 µs 的信號
  • 如果绝對振幅準確性不是最重要的,則可偵測最短 22 ns 的信號
  • 63 dB 的無突波動態範圍
  • 記錄和播放頻譜軌跡

敘述

隨著無線技術變得愈來愈普及,頻譜環境中充滿著干擾信號。結果導致網路品質下滑,以及通訊鏈路中斷。此外,數位調變和叢發傳輸方法的廣泛應用,使得可靠地查出干擾源變得極為困難。FieldFox 的即時頻譜分析儀(RTSA)可協助您順利找出干擾。

RTSA 的快速層疊 FFT 處理技術,讓您能以全振幅準確度和 100% 的信號攔截概率,對最窄 12 µs 的信號進行無間隙量測。在極需偵測信號的狀況下,如不考慮振幅準確度,則 FieldFox 的 10 MHz 即時頻寬可在螢幕中顯示最窄 22 ns 的脈衝。

頻譜密度檢視畫面可在 2D 顯示幕上呈現 3D 資料。它用顏色標示在擷取間隔中偵測到頻率和振幅點的次數。這是了解和查看頻譜內容的最佳方式。例如,利用 RTSA,您可透過頻譜密度檢視圖,在有高功率發射器的環境中偵測低位準信號。

過去,您要花幾小時或幾天的時間來發現飄乎不定的信號。利用 FieldFox 的紀錄和播放功能,此分析儀可加以設定,以便長時間收集資料,並可在稍後離線分析這些資料。

配置資訊

選項 350 要求使用選項 233,頻譜分析儀選項。強烈建議使用前置放大器(選項 235),因為飄忽的信號通常功率位準都很低。

您可透過產品升級的方式新增選項 350。

升級或添加選項 350 至現有的 FieldFox

選項 350 要求使用具快速處理器的 FieldFox,即 CPU2 快速處理器。所有的 N995x 和 N996x 分析儀都包含 CPU2。至於其他 FieldFox 機型,如果產品序號開頭為 MY5607/SG5607/US5607,則配有 CPU2。如果產品序號開頭不是這些編號,則需檢查分析儀韌體,以了解儀器是否已透過 N9910HU-100/200/300/400 完成升級並配備 CPU2。檢查 FieldFox 的 CPU:[系統] {服務診斷} {系統資訊}。檢查 BIOS 修訂版資訊。更多關於 CPU 升級的資訊,請上網查詢:www.keysight.com/find/fieldfox-sw-hw-upgrade