您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

16198A 底電極 SMD 測試夾具

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

16198A-100 Standard set, 0201
16198A-101 Guide PCA 0201, 70 micrometer, 1 ea.
16198A-102 Guide PCA 0201, 100 micrometer, 1ea.
16198A-110 Short Bar 0201, 5 pc.
16198A-200 Standard set, 0402
16198A-201 Guide PCA 0402, 100 micrometer, 1ea.
16198A-210 Short Bar 0402, 5 pc.
16198A-520 Weight 50 g
16198A-521 Weight 100 g
16198A-522 Weight 200 g
16198A-530 Carrying Case
16198A-531 Torque Driver
16198A-ABA U.S. - English localization
16198A-ABJ Japan - Japanese localization

向是德洽詢有關選項價格。

R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

向是德洽詢有關選項價格。

相關產品與解決方案

  • No image available E4991B 阻抗分析儀,1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz 

    E4991B 阻抗分析儀,1 MHz 至 500 MHz/1 GHz/3 GHz

    • 3 種頻率選項(1 MHz to 500 M/1 G/3 GHz,可升級)
    • 基本準確度為 ±0.65%
    • 介電質/磁性材料量測(選項 002)
    • 溫度特性量測(選項 007)
    • 可靠的晶圓上量測(選項 010)

  • E4982A LCR Meter E4982A LCR 錶,1 MHz 至 300 M/500M/1G/3 GHz 

    E4982A LCR 錶,1 MHz 至 300 M/500M/1G/3 GHz

    • 高速量測:0.9 ms (模式 1)、2.1 ms(模式 2)、3.7 ms(模式 3)
    • 0.8% 的基本準確度與無與倫比的量測重測穩定度
    • 寬廣的阻抗量測範圍:140 mΩ 至 4.8 kΩ
    • SCPI 指令和處理器介面與 Keysight 4287A 相容

  • E5061B - front view E5061B ENA LF-RF 向量網路分析儀的阻抗分析(選項 005) 

    E5061B ENA LF-RF 向量網路分析儀的阻抗分析(選項 005)

    • 配備選項 3L3/3L4/3L5 的 E5061B ENA LF-RF 向量網路分析儀具備阻抗分析能力
    • 相容於各種元件測試夾具
    • 提供測試夾具校驗/補償功能
    • 等效電路分析