您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

相關軟體產品

  • N1930B Physical Layer Test System N1930B 實體層測試系統(PLTS)2018 軟體 

    N1930B 實體層測試系統(PLTS)2018 軟體

    • PAM-4 眼圖
    • 通道操作邊限
    • MATLAB 相容性
    • 多通道進階眼圖
    • 熱 TDR 量測

相關產品與解決方案

  • No image available M9375A PXIe 向量網路分析儀, 300 kHz 至 26.5 GHz 

    M9375A PXIe 向量網路分析儀, 300 kHz 至 26.5 GHz

    • 300 kHz to 26.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • No image available M9037A PXIe 高效能嵌入式控制器 

    M9037A PXIe 高效能嵌入式控制器

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 處理器
    • 前抽取式 240 GB SSD(固態硬碟)
    • 高達 16 GB 記憶體

  • Agilent Product Photo N4691B 電子校驗模組 (ECal),300 kHz 至 26.5 GHz,3.5 mm,2 埠 

    N4691B 電子校驗模組 (ECal),300 kHz 至 26.5 GHz,3.5 mm,2 埠

    The N4691B ECal module makes calibration of vector network analyzers fast, easy, and accurate.

  • No image available Y1242A Jumper Cables for Multiport Configuration of M937xA PXI VNA 

    Y1242A Jumper Cables for Multiport Configuration of M937xA PXI VNA

    • Cable assy – RF, LO jumper
    • Cable assy – SMB, trigger jumper
    • Cable assy – SMB, reference jumper
       

相關產業與技術