您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

54753A 單端 TDR/TDT 插入式模組

產品狀態: 已停產 | 查看服務選項
此產品已停產

相關產品與解決方案

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機 

    86100D Infiniium DCA-X 寬頻示波器主機

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • No image available 54754A 差動和單端 TDR/TDT 模組 

    54754A 差動和單端 TDR/TDT 模組

    • Two 18 GHz electrical channels
    • ±2 Vdc maximum input signal
    • Compatible with Infiniium 86100 Series DCA sampling oscilloscopes
       

  • No image available 數位通訊分析儀(DCA)示波器 

    數位通訊分析儀(DCA)示波器

    取得正確答案的最快速方法 - 86100數位通訊分析儀, 現在加入了先進的抖動分析能力!

  • N1021B 18 GHz Differential TDR/TDT Probe Kit N1021B 18 GHz 差動 TDR/TDT 探棒套件 

    N1021B 18 GHz 差動 TDR/TDT 探棒套件

    手持式差動探棒套件,具 TDR/TDT 可變間距與高達 18 GHz 以上的 S 參數量測功能。

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP 適用於 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析軟體 

    86100D-9FP 適用於 86100D DCA-X 示波器的 PAM-N 分析軟體

    • 對脈衝振幅調變(PAM-4)信號進行完整分析
    • 電氣和光學信號
    • 眼圖寬度、高度和不對稱度
    • 位準振幅、雜訊和不對稱度
    • 線性度量測等