您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N2116A 間隔為 5 mm 的可程控 NFC 三合一天線

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 測試間隔為 5 mm 的可程控 NFC 三合一天線
  • 輪詢 3 個尺寸的等效線圈
  • 監聽 3 個尺寸的等效線圈
  • 諧振頻率測試線圈

敘述

在設計驗證和生產測試階段,對支援 NFC 的裝置進行測試,可確保資料傳輸的品質和可靠性。由於在 NFC 裝置之間傳送/交換的資料,都是必須加以保護的金融交易資料,因此嚴格的測試格外重要。

對支援 NFC 的元件進行測試,可使用 Keysight N2116A 可程控 NFC 三合一天線,以及能用於 InfiniiVision 3000T 和 4000 X 系列示波器的 NFC 測試選項(DSOXT3NFC/DSOX4NFC)來完成。採用此可程控天線時,測試可快速地從監聽模式進入輪詢模式,繼而進入諧振頻率測試,不必手動或透過機器人將待測物從一種天線類型轉移到另一種天線類型。

N2116A 可程控 NFC 三合一天線具有固定的 5 mm 測試間隔。此外,是德科技還提供了具有 10 mm 測試間隔的 N2134A、15 mm 測試間隔的 N2135A,和支援全部三種測試間隔(5 mm、10 mm 和 15 mm)的使用者可配置套件/選項(N2116A-001)。

請下載產品規格書,以便深入了解廣泛的實體層測試、具體量測,以及 NFC 測試解決方案提供的 NFC 觸發模式。