您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

W2240BP 功率電子軟體套件:ADS Core、暫態卷積、功率電子模型庫、布局、Momentum、先進布局

售貨廠商:

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

功率電子軟體套件:ADS Core、暫態卷積、功率電子模型庫、布局、Momentum、先進布局推薦用於:

  • 功率電子設計與模擬

W2240BP/BT 功率電子軟體套件:ADS Core、暫態卷積、功率電子模型庫、布局、Momentum、先進布局專為功率電子工程師而設計,為切換模式電源供應器設計提供完整的 「從前端到後端」工作流程。

敘述

功率電子軟體套件:ADS Core、暫態卷積、功率電子模型庫、佈局、Momentum、先進佈局等套件的功能如下表所示。

此軟體套件包含的功能
產品型號 名稱 說明
W2200BP ADS Core 在企業強調高生產力的規範設計環境下,提供必要的功率電子設計能力,包括快速線性模擬。
W2310EP 暫態模擬器和寬頻 SPICE 先進的時域模擬器,包含 IBIS I/O 模組、信號完整性驗證、寬頻與高頻 SPICE 模擬,但不包括通道模擬。
W2375EP 功率電子元件庫 功率電子專用元件庫,包括用於閉環反饋調節的元件,例如脈衝寬度調變器。利用元件控制台,您還可輕鬆存取經常用於功率電子應用的 ADS 內建元件。
W2321EP 佈局元件 完整的實體設計環境,特別適用於高頻電路的開發,包含 BRD、ODB++、DXF、Gerber、IGES 與 GDS-TT 格式的插圖(artwork)匯入。以 ODB ++ 和 Gerber 格式輸出 PCB 和封裝製造資料。
W2341EP Momentum G2 元件 完全整合式 3-D 平面電磁場解算器(EM)可用來建立 PCB 和封裝的 EM 模型,您可利用常規或 「相似」符號,輕鬆地將基於 EM 的模型放入電路線路圖,其中包含不同模組,以執行導體與插槽中的電流、電路最佳化與分析建模模組的模擬動畫。此功能對於建立佈局寄生效應模型非常有價值,後者可引起高 dV/dt 切換中的振鈴和裝置超載。
W2320EP 先進佈局元件 提供標準 ADS 佈局元件授權不包含的先進 ADS 佈局功能存取。

如欲瞭解 W2200BPW2310EPW2375EP、W2321EPW2341EP 和 W2320EP 的更多資訊,請點擊上面的選項和配件 標籤,以查看「相關軟體產品」。