您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

E9287A Spare Battery

產品狀態: 已停產 | 目前可支援
此產品已停產

此產品沒有替代產品。

相關產品與解決方案

  • E4416A EPM-P系列單一頻道功率錶 E4416A EPM-P 系列單通道功率儀錶 

    E4416A EPM-P 系列單通道功率儀錶

    • 具有每秒高達 20 M 個樣本的取樣率,適用於對寬頻信號進行可靠的連續和單次量測
    • 時閘和自由執行掃描功率量測
    • 8 種預先定義的無線配置(GSM、EDGE、NADC、iDEN、Bluetooth™、IS-95 CDMA、W-CDMA 和 cdma2000)
       

  • Agilent E4417A EPM-P系列二頻道功率錶 E4417A E4417A EPM-P系列二頻道功率錶 

    E4417A E4417A EPM-P系列二頻道功率錶

    如果您使用的是功率錶、信號產生器、雜訊指數分析儀、頻譜分析儀或網路分析儀,反射將會使您的量測準確度下降。本技術論文提供有關不匹配誤差的理論和計算的資訊,並介紹控制量測不確定性的一些簡單而先進的技術。

  • E4418B EPM系列單頻道功率錶 E4418B EPM系列單頻道功率錶 [已停產] 

    E4418B EPM系列單頻道功率錶 [已停產]

    E4418B單頻道功率錶與所有的8480和E系列感應器(E9320系列除外)皆相容,並可在9 kHz到110 GHz的頻率範圍內提供-70到+44 dBm的平均功率量測。

  • E4419B EPM系列雙重頻道功率錶 E4419B EPM系列雙重頻道功率錶 [已停產] 

    E4419B EPM系列雙重頻道功率錶 [已停產]

    E4419B雙重頻道功率錶與所有的8480和E系列感應器(E9320系列除外)相容,並可在9 kHz到110 GHz的頻率範圍內提供-70到+44 dBm的平均功率量測。

  • E4418B-001 EPM Series Single-Channel Power Meter Option 001 E4418B-001 EPM Series Single-Channel Power Meter Option 001 [已停產] 

    E4418B-001 EPM Series Single-Channel Power Meter Option 001 [已停產]

    Mains power and Internal rechargeable battery

  • E4419B-001 EPM Series Dual-Channel Power Meter Option 001 E4419B-001 EPM Series Dual-Channel Power Meter Option 001 [已停產] 

    E4419B-001 EPM Series Dual-Channel Power Meter Option 001 [已停產]

    Mains power and Internal rechargeable battery

  • E4416AZ-K01 EPM-P Series Single-Channel Power Meters Option K01 E4416AZ-K01 EPM-P系列單一頻道功率錶選項K01 [已停產] 

    E4416AZ-K01 EPM-P系列單一頻道功率錶選項K01 [已停產]

    有了電池選項(K01),即使在不方便取得交流電源的操作環境下也能使用E4416A功率錶。

  • E4417A-K01 EPM-P Series Dual-Channel Power Meters Option K01 E4417A-K01 EPM-P Series Dual-Channel Power Meters Option K01 

    E4417A-K01 EPM-P Series Dual-Channel Power Meters Option K01

    The battery option (K01) allows the E4417A power meter to be used in operating environments where there is no convenient access to an ac power source.