您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

BT2200 充放電平台

售貨廠商:

配置

價格: 繁體中文

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

經濟有效、易於配置的鋰離子電池充放電系統

  • 提供 6A 到 200A,8 到 256 通道的模組化配置
  • 每個機箱最多可配置 8 個模組,每個模組可配置 32 個實體充放電通道
  • 每個模組可並聯多達 32 個實體通道,以提供更大的充放電電流

充放電電流

  • 範圍:每個實體通道 ± 6.25A。可並聯多達 32 個通道,以便將每個使用者通道電流範圍提高至 ± 200A
  • 取樣間隔:1s

電壓

  • 範圍:充放電電壓高達 0-6V;詳細資訊請參閱產品規格書
  • 取樣間隔:1s

機箱

  • 交流輸入:208VAC 或 400VAC 3 相
  • 程控介面:提供 USB 與 LAN 介面
  • GPIO:可配置的數位 IO 可用於故障監控與關機

敘述

Keysight BT2200 提供經濟有效、易於配置的鋰離子電池充放電平台,模組化配置支援要求 6A 到 200A 最大電流範圍的電池,每個機箱可容納 8 至 256 顆電池或使用者通道。當電池的要求和容量發生變化時,您可以輕鬆部署不同的通道配置;只需使用相同的充放電模組,並更改外部接線連接即可建立新的並聯通道組合。

BT2200 平台擁有二個機箱(208VAC 和 400VAC 三相),每個機箱可支援多達 8 個充放電模組。 每個模組提供 32 個實體通道,每個通道都能夠進行 ± 6.25A、6V 充放電。每個模組可並聯多達 32 個實體通道,以提供更大的充放電電流。如果單一模組並聯所有 32 個通道,可為大容量電池提供 ± 200A 的充放電電流。

對於 400VAC 3 相交流電源的操作:

  • BT2202A 充放電機箱,400VAC 3 相
  • BT2204B 充放電模組

對於 208VAC 3 相交流電源的操作:

  • BT2203A 充放電機箱 208V AC 3 相
  • BT2204A 充放電模組

BT2200 平台在電池放電期間使用高效率的交流電源再生技術,以降低純能耗,進而降低運作成本。如此可減少電子元件所產生的熱量,並使工廠中需要處理的廢熱更少。BT2200 平台的小尺寸,減少了成型流程中需要的操作空間,可有效減少資本支出。

它可以進行準確的 4 線電流、電壓和電容量測,更新週期僅為 1 秒。4 線量測可確保準確的充放電位準。
程控介面:提供 USB 與 LAN 介面。
GPIO:可配置的數位 IO 可用於故障監控與關機。

每個系統可以定義 8 個獨特的序列,包含充電、放電和重設步驟。每個程序最多可包含 256 個步驟。每個序列步驟可以定義多達 32 個測試條件,在該步驟的執行過程中,每秒檢查一個條件。

使用者定義的測試條件可在單一程序步驟的執行過程中,監測以下參數:電壓、電流、功率、Ah、Wh、ΔV/Δt、ΔI/Δt、ΔV、ΔI。一旦達到條件極限值,該電池即被判定為故障並中止對該電池進行後續的充放電步驟,並繼續對其他電池進行充放電程序。

BT2200 平台具有「探棒檢查」功能,可確保與電池的良好連接。在連接到電池之前,每次充電/放電操作會先檢查每個通道上的電源線和傳感線的完整性,而後連續對其進行監測。

每年一次使用外部設備對內部校驗源進行校驗。內部校驗源提供內部傳輸校驗過程,以便對所有單獨通道進行校驗。