您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

一般

  • 線性光學的最大速度:500 mm/sec
  • 參考頻率:1.9 到 2.4 MHz
  • 重量:3.4 kg (7.5 lb)
  • 佈線所需的預留空間:裝置與後方距離需保留 12.00 cm (4.72 in) 以上

雷射光束

  • 直徑:6 mm (0.25 in)
  • 最小輸出功率:120 uW (標準值)
  • 最小輸出功率:400 uW (選項 H10)

電力

  • +15V ± 2.2A 時最大為 0.3V
  • +15V ± 0.02A 時最大為 0.3V
  • 熱機功率消耗:35W
  • 操作消耗:23W

特殊功能

  • 以排氣方式迫使空氣冷卻,減少應用中的功率損耗