您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 274,241

一般配置

N2833A InfiniiMax II differential connectivity kit

  • 2 x N2851A InfiniiMax II QuickTip probe head
    • 2 x R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • N2839A InfiniiMax II browser head
    • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

一般配套價格 NT$ 274,241

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

相關產品與解決方案

  • N5426A N5426A 12GHz InfiniiMax ZIF Tip 

    N5426A 12GHz InfiniiMax ZIF Tip

    12GHz InfiniiMax ZIF Tip – Kit of 10

  • Infiniimax probe amplifier 1168A 10 GHz InfiniiMax II系列測試探棒放大器 [已停產] 

    1168A 10 GHz InfiniiMax II系列測試探棒放大器 [已停產]

    InfiniiMax 1168A探測系統及DSO81004A Infiniium示波器,提供10 GHz的完整即時頻寬。

  • N5451A N5425B 12 GHz InfiniiMax 差動 ZIF 探棒 

    N5425B 12 GHz InfiniiMax 差動 ZIF 探棒

    • 頻寬典型值 >12 GHz
    • 差動輸入電阻:50 kΩ
    • 差動輸入電容:0.33 pF
    • 單端輸入電阻:25 kΩ
    • 單端輸入電容:0.53 pF

  • Differential browser Photo N5381B InfiniiMax II 12 GHz 差動焊接式探棒 

    N5381B InfiniiMax II 12 GHz 差動焊接式探棒

    • 標稱值為 12 GHz,典型值為 12.5 GHz
    • 負載極低,差動輸入電容 <= 210 fF
    • 可靠的半永久連接
    • 4 英吋長導線,能夠適應空間狹小的應用
    • 多種導線間距:0.2 - 3.3 公釐(8 至 130 密耳)

  • InfiniiMax?�端式���套件 N2839A InfiniiMax II 12 GHz 差動瀏覽器 

    N2839A InfiniiMax II 12 GHz 差動瀏覽器

    • 12 GHz 頻寬(與 1169A 結合使用)
    • 極低的負載
    • 無論跨距設定有多大,接地彈簧都能夠確保探棒的頻率響應保持恒定
    • 透過以拇指控制的撥輪(thumbwheel)在 0 mm 至 3 mm 之間調節跨距

  • InfiniiMax II series 1169B 12 GHz InfiniiMax II 系列探棒放大器 

    1169B 12 GHz InfiniiMax II 系列探棒放大器

    • 頻寬:12 GHz(標稱值),13 GHz(典型值)
    • 動態範圍:3.3V 峰對峰值
    • 直流偏移範圍:+/- 16V
    • 最大電壓:+/- 30V
       

  • Infiniimax probe amplifier 1168B 10 GHz InfiniiMax II 系列探棒放大器 

    1168B 10 GHz InfiniiMax II 系列探棒放大器

    • 頻寬:10 GHz
    • 動態範圍:3.3V 峰對峰值
    • 直流偏移範圍:+/- 16V
    • 最大電壓:+/- 30V
       

  • N2803A N2849A InfiniiMax III QuickTip Tips 

    N2849A InfiniiMax III QuickTip Tips

    • Magnetically-engaged probe head and tip
    • InfiniiMode probe head with InfiniiMax III+ amp
    • Compatible with InfiniiMax III/III+ amp only
       

  • InfiniiMax II series 1169A 12 GHz InfiniiMax II系列測試探棒放大器 [已停產] 

    1169A 12 GHz InfiniiMax II系列測試探棒放大器 [已停產]

    InfiniiMax 1169A探測系統及DSO81204A Infiniium示波器,提供12 GHz的完整即時頻寬。

  • Infiniimax probe amplifier N2851A QuickTip Probe Head for InfiniiMax I/II 

    N2851A QuickTip Probe Head for InfiniiMax I/II

    • Compatible with InfiniiMax I/II probes
    • More flexibility than traditional solder-in probes
    • Allows for quick connect/disconnect