您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N4917B 光接收器應力測試解決方案

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

多元功能

  • 對 LR4、ER4 和 SR4 模組提供 100GBASE 標準相符性光應力特性分析
  • 由單一廠商提供的 turn-key 解決方案,為解決方案中所有必要儀器提供自動化功能
  • 對光應力眼圖進行可重覆的校驗
  • 可調整的目標值,包含 ER、VECP/SEC、J2、J4、J9 光調變振幅(OMA)

功能

  • 提供 ER、VECP/SEC、J2、J4、J9、OMA 參數校驗
  • 抖動容忍度相符性和邊限測試
  • 使用 N4917B 軟體自動執行校驗並全面控制所有儀器
  • 為全自動化 JTOL 測試提供 DUT 控制介面
  • 支援在 1300/1550nm 波長單模光纖和 850nm 多模光纖中高達 32 Gb/s 的資料數率

敘述

N4917B 軟體可根據 100GBASE LR4、ER4 和 SR4 測試規格,提供自動化的標準相符性應力接收器靈敏度測試。執行這類測試時需同時使用多種測試儀器,例如誤碼率測試儀、數位取樣示波器、光參考發射器,以及可調式雷射源,以便獲得相符且可重覆的光應力眼圖。接著此應力眼圖將饋送入待測接收器,以便在標準定義的應力條件下量測誤碼率。

相較於手動設定,自動對光應力眼圖進行耗時校驗,可節省 10 倍的量測時間。
為了控制整體設定,使用具測試自動化功能的 turn-key 軟體,以便有效縮減個別測試軟體的開發時間。

optical receiver stressed test,  100G , 100GBase -SR4, 100GBase -LR4, 100GBase -ER4, N4917 Keysight

使用 Keysight N4917B 光接收器應力測試解決方案產生應力眼圖校驗畫面

相關產業與技術