這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
M9537A AXIe 高效能嵌入式控制器:2.8 GHz 四核,8 GB
The M9537A is a second-generation AXIe embedded controller which enables new capabilities such AXIe wide PCIe support, multiple 4K video outputs, and optional high speed disk cache. It is designed for high performance, compact AXIe systems.
HIGHLIGHTS
- 單插槽 AXIe 控制器模組
- 支援超執行緒技術的 Intel i7-6820EQ 2.8 GHz 四核處理器
- 可從前面拆卸的 240 GB 固態硬碟和標配的 8 GB DDR4 RAM 記憶體,以及選配的 16 GB 記憶體
- 連接至 AXIe 背板的 x16、Gen 3 PCIe 鏈路提供從 CPU 到 AXIe 背板,高達 16 GB/s 的最大資料頻寬(實際資料頻寬取決於機箱功能)
- 前面板連接︰包括 4 個 USB 3.0 介面、2 個 USB 2.0 介面、2 個 LAN(10/100/1000)介面、3 個 4K DisplayPort 1.2 介面、GP-IB 介面、前面板上的 x8 Gen 3 PCIe IPASS 連接器(用來控制另一個 AXIe 機箱或是連接 RAID 記憶體)
- 64 位元 Windows 7 作業系統
M9537A 是第二代 AXIe 嵌入式控制器,支援許多新功能,例如 AXIe PCIe 寬頻寬、多路 4K 視訊輸出和選配的高速磁碟快取,它是專為高效能的薄型 AXIe 系統而設計。
這款嵌入式控制器是功能強大的單插槽模組,可透過前面板上的 GPIB、USB 和 LAN 介面,輕易地整合入混合測試系統中。它使用支援超執行緒技術的高效能 Intel Core i7 四核處理器,適用於高效能應用和多工環境。
Interested in a M9537A?
Extend the capabilities for your AXIe High Performance Embedded Controller: 2.8 GHz Quad-Core, 8 GB
Featured Resources for M9537A AXIe High Performance Embedded Controller: 2.8 GHz Quad-Core, 8 GB
Related Products
Want help or have questions?