您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

1GC1-8235-TR1 20 GHz 封裝限制器

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 內含二顆獨立的限制器,可用於單端或差動信號
  • 可經由偏壓(Biased)來調整限制位準並偵測信號
  • 最低的群組延遲(Group Delay)

敘述

1GC1-8235-TR1 為 20 GHz 整合式二極體限制器,可保護敏感的 RF 電路免於遭受過量的 射頻功率、直流暫態,以及靜電放電(ESD)等因素的破壞。隨附的晶片上限制器可實現單端或差動用途。

此外,1GC1-8235-TR1 可當作未偏壓 10 或 18 dBm 被動式限制器使用,以提供可調整的限制位準以及尖峰功率偵測等功能。

1GC1-8235-TR1 可將插入損耗降到最低。其群組延遲特性已經過最佳化調整,可用於毫米波類比與 gigabit 數位元件。

所有 HMMC 零件均使用是德科技可信賴的儀器級 GaAs 製程,在美國加州 Santa Rosa 市生產製造。

1GC1-8235-TR1 以 100 個或 100 的倍數個為一組的形式供貨。
註:如需一組 10 個和 10 的倍數個,請參考 1GC1-8235-BLK