這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- Built-in test applications
- 10 pm wavelength accuracy
- Fast dual-sweep method
- Covers S, C, and L wavelength bands
Keysight 86143B是一台適合50 GHz應用的可攜式光學頻譜分析儀。86143B保留了86142B/86145B大部份的高效能特性,同時提供一個經濟的量測解決方案。這台OSA擁有體積較大的86140B的所有高效能能力,但佔位面積僅12.8" x 16.8",重量也只有31 lbs。86143B同時適用於外場和工廠內部,尤其在使用高階系統時或空間有限的情況下。86143B增強的游標功能、整合的功率量測能力與快速的掃描速度,可讓您迅速、容易而準確地分析50 GHz及更寬的WDM系統、光學信號源和寬頻元件的特性。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型