您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配置  

一般配置

W1467BP SystemVue Array Architect bundle software perpetual license

  • R-35B-001-A Node-locked license
  • R-36B-001-L 12 months upgrades and support - node-locked

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 使用 SystemVue 的通用系統級建模和設計
  • 射頻系統架構支援射頻收發器設計
  • 相位陣列/波束成形支援資料流和射頻系統模擬器,以及這兩個模擬域之間的鏈路,因此適用於測試射頻、數位和混合波束成形架構

敘述

SystemVue ESL Design SoftwareW1467 SystemVue Array Architect 綑綁套件為 5G、雷達/電子戰和衛星通訊產業的系統架構師提供基本工具,以協助他們測試相位陣列和波束成形子系統,包括射頻、數位和混合波束成形架構。現在起,您可更周全地考慮射頻非線性和雜訊因素、增益/相位量化及 Monte Carlo 變數等,對整體波束品質、旁瓣位準,以及有效輻射功率的影響。它還提供可自我調整的波束成形演算法,以支援動態系統級情境。

客戶證言

  • 「今年的新功能大大增加了 SystemVue 的價值,可輕鬆在試算表上分析相位陣列。最有用的 3 個特性是在 DataFlow 中增加了相位陣列元件中的 S 參數、多音調頻率分析,以及遠場區塊。現在我可以使用相位陣列分析結果建構 1 個陣列模型,並使用射頻鏈路進行動態分析。」
  • 「我喜歡可在相位陣列分析中進行單音調和多音調交互調變和諧波模擬的功能。」
  • 「SystemVue 大概一天便可完成系統設計分析,使用我們的替代工具則需要一周的時間。」
  • 「我們在 SystemVue 中部署了完全整合的 N 通道收發模組,結果與預期的參數完全相符。」
  • 「是德科技的相位陣列設計套件提供我們所需的一切特性。」
  • 「我很高興能使用此套件開始進行細部的 AESA 系統設計。」

W1467 的目標客戶

  • 負責處理基頻或射頻波束成形中的相位陣列的工程師
  • 衛星(New Space)和其他通訊系統的架構師
  • 現有 W1719 射頻系統設計套件(Spectrasys)使用者中,希望升級此捆綁套件的使用者
  • 現有 W1461 SystemVue Comms Architect 和 W1464 SystemVue RF System Architect 捆綁套件的使用者中,希望升級到 W1467 SystemVue Array Architect 軟體的使用者

16x16 Nonlinear T/R module chain, with 2-stage combiner.

圖 1:W1467 捆綁套件同時支援在射頻和資料流模擬層級上,進行相位陣列分析及通用系統設計。它是許多 SystemVue 使用者進行升級的自然選擇。

任何大小和任何配置的相位陣列天線設計

W1720EP/ET 讓您能快速設計並調整所有大小和配置的相位陣列天線。

  • 定義列陣大小和配置
  • 設定期望的波束方向
  • 量測遠場波束
  • 轉接設計

 

4x4 URA, 15.52dBi, 26.3°

4x4 URA
15.52dBi
26.3°

8x8 URA, 22.75dBi, 12.9°

8x8 URA
22.75dBi
12.9°

16x16 URA, 28.9dBi, 6.4°

16x16 URA
28.9dBi
6.4°

50x50 URA, 38.88dBi, 2.0°

50x50 URA
38.88dBi
2.0°

100x100 URA, 44.89dBi, 1.0°

100x100 URA
44.89dBi
1.0°

圖 2:不到一分鐘便可模擬 100 x 100 的天線陣列。

* 均勻矩形陣列(URA)由放置在均勻二維網格上的天線組成。

** 使用相對於各等向性的分貝數(dBi),來定義相對於各等向天線的天線系統的增益。

 

均勻線性

Uniform Linear - 4G Basesations, Automotive Radar

4G 基地台,
汽車雷達

均勻矩形

Uniform Rectangular - SatComm, 5G, Radar, General Purpose

衛星通訊、5G、雷達,
通用型

三角形

Triangular - SatComm, 5G, Radar, General Purpose

衛星通訊、5G、雷達,
通用型

圓形

Circular - Mobility Applications

行動應用

3D/共形

3D/Conformal - >180° Coverage

>180° 覆蓋範圍

圖 3:陣列配置可使用參數迅速定義。相符的陣列由 X、Y、Z 座標和每個元件的旋轉來定義。

相位陣列天線設計改進

W1720EP/ET 讓您能根據實際的硬體部署情形來改進相位陣列天線。

  • 振幅錐削
  • 元件方向圖和耦合
  • 相位和振幅量化
  • 任意相位/振幅錯誤

Effects of amplitude tapering on sidelobe reduction and main beam widening圖 4:振幅錐削對旁瓣降低和主波束加寬的影響。分析放大器在壓縮驅動下對振幅錐削和相位失真所造成的影響。

Effects of random or quantization phase and amplitude errors from digital phase shifters and attenuators圖 5:數位移相器和衰減器的隨機或量化相位和振幅誤差的效應。

Budget analysis of element or array system chain

圖 6:對元件或陣列系統鏈進行預算分析以便確定造成效能降低的元件,恰當指定元件進行硬體實施。

Analyze Monte Carlo random or user-specified element failures and broadband squinting analysis

圖 7:分析 Monte Carlo 隨機或使用者指定的元件故障,對穩健的相控陣操作進行寬頻斜視分析。

Analyze polarization of antenna elements and impact on array radiation polarization

圖 8:分析天線元件的極化以及對陣列輻射極化的影響。量化對抗干擾和天線分集的極化失配情況。

Analyze spatially radiated spurious intermods for FCC compliance

圖 9:分析空間輻射突波交互調變以以求符合 FCC 法規,同時分析附近天線的干擾以及多模通訊雷達的 AESA 操作。

Use S-, X- and Sys-Parameters of off-the-shelf phase shifters, attenuators, amplifiers and mixers

圖 10:使用現成移相器、衰減器、放大器和混頻器的 S、X 和系統參數,以便快速評測元件以實現硬體。

配置

請點擊上面的選項和配件選項標籤以獲得更多產品資訊。

SystemVue System Array Architect 包括什麼?

  • W1461 SystemVue 通訊架構
  • W1719 RF 系統設計套件
  • W1720 相位陣列波束成形套件

點選以下連結以觀看 SystemVue 配置: