您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

應用

  • 適合需要透過外部電腦控制 PXIe 機箱的應用

功能

  • 單插槽 3U 模組,可用於 PXIe 機箱的系統插槽
  • 能夠以 4 鏈路(4x4)或 2 鏈路(x8、x16)配置連接至 PXIe 背板
  • 標配 x8 PCIe 連接器,可與標配 PCIe 纜線結合使用

效能特性

  • 高效能 Gen 3 PCIe 纜線鏈路
  • 高資料頻寬(最高 8 GB/s)
  • 使用 Samtec 主動光纖 x8 Gen 3 PCIe 電纜,電纜最長達 100 公尺

敘述

M9022A PXIe 系統模組可安裝於 PXIe 機箱的系統插槽中。如與適當的主機轉接器結合使用,可在 PC 與機箱之間建立高頻寬的連接。藉由結合使用 M9037A PXIe 嵌入式控制器,該模組可在多個機箱系統中互連兩個機箱。

為提供最佳效能,M9022A 可與 M9048B 等 Gen 3 x8 主機 PC 卡搭配使用,另亦可使用經過測試,可達到 Gen 3 速度的 x8 PCIe 纜線,例如 Keysight Y1202A 或 Y1203A。