這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 評估並校驗纜線、測試夾具和切換器的 S21 插入損耗,無需使用額外設備,例如 VNA 或 TDR
- 量測並校驗與 Infiniium 示波器相連的所有探棒的探量頻率響應
- 確保每支探棒都有相同的頻率響應與相位,同時使用多支探棒時也能達到量測一致性
- 在多個示波器和通道上共用 PrecisionProbe 所產生的特性分析檔(s2p 或 tf2)
- 提供簡易的自動化功能,以消除切換器損耗
- 使用 Infiniium 資料加速器進行硬體濾波,確保快速的更新速率
- 可在五分鐘內,對探棒和纜線進行特性分析,並且評估和去除頻寬高達 63 GHz 的插入損耗
- 此套件包括 N2806A 校驗脈衝產生器,它能夠產生上升時間小於 7 ps 的脈衝
PrecisionProbe 先進套件可對頻寬高達 63 GHz 的整個探棒系統(包括纜線和切換器)進行快速特性分析。創新的 N2806A 校驗脈衝產生器可對 Z 系列、V 系列和 90000A 系列示波器上的快速「校驗輸出」信號進行加速,使其上升時間小於 7 ps,進而正確地對頻寬高達 63 GHz 的纜線和探棒進行特性分析。
多數情況下,此軟體可在五分鐘內,快速而精確地對系統中的待測元件執行特性分析,您不需要其他額外的設備。
PrecisionProbe:
- 準確產生自訂的探棒轉移函數 =VOut / VIn
- 準確評估探棒系統轉移函數,例如 VOut / VInc = VOut / VSrc
- 可移除不想要的 S21 纜線損耗
現在,系統中的所有探棒和纜線都可以擁有完全相同的響應,無論是探棒對探棒,或是纜線對纜線,而且不會有使用單一型號的不準確度。客製化探棒現在也可用於特性分析,並且可以去除不良的響應。
PrecisionProbe 可對纜線進行特性分析,並可在相同的儀器上立即使用。將 PrecisionProbe 與 Z 系列、V 系列和 90000A 系列示波器搭配使用時,不但可立即描述量測系統的特性,而且無需使用複雜、昂貴的設備,五分鐘內就可馬上使用此量測系統。PrecisionProbe 可以為您省下時間與金錢,同時還可增進準確度。
將 Infiniimax 探棒與放大器和探棒頭間的切換器結合使用,PrecisionProbe 可全面修正每個探棒的路徑,並且進行自動化操作。而全面自動化操作讓您能快速進行輸入切換。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型