您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 評估並校驗纜線、測試夾具和切換器的 S21 插入損耗,無需使用額外設備,例如 VNA 或 TDR
  • 量測並校驗與 Infiniium 示波器相連的所有探棒的探量頻率響應
  • 確保每支探棒都有相同的頻率響應與相位,同時使用多支探棒時也能達到量測一致性
  • 在多個示波器和通道上共用 PrecisionProbe 所產生的特性分析檔(s2p 或 tf2)
  • 提供簡易的自動化功能,以消除切換器損耗
  • 使用 Infiniium 資料加速器進行硬體濾波,確保快速的更新速率
  • 可在五分鐘內,對探棒和纜線進行特性分析,並且評估和去除頻寬高達 63 GHz 的插入損耗
  • 此套件包括 N2806A 校驗脈衝產生器,它能夠產生上升時間小於 7 ps 的脈衝

敘述

PrecisionProbe 先進套件可對頻寬高達 63 GHz 的整個探棒系統(包括纜線和切換器)進行快速特性分析。創新的 N2806A 校驗脈衝產生器可對 Z 系列、V 系列和 90000A 系列示波器上的快速「校驗輸出」信號進行加速,使其上升時間小於 7 ps,進而正確地對頻寬高達 63 GHz 的纜線和探棒進行特性分析。

多數情況下,此軟體可在五分鐘內,快速而精確地對系統中的待測元件執行特性分析,您不需要其他額外的設備。

PrecisionProbe:

  • 準確產生自訂的探棒轉移函數 =VOut / VIn
  • 準確評估探棒系統轉移函數,例如 VOut / VInc = VOut / VSrc
  • 可移除不想要的 S21 纜線損耗

現在,系統中的所有探棒和纜線都可以擁有完全相同的響應,無論是探棒對探棒,或是纜線對纜線,而且不會有使用單一型號的不準確度。客製化探棒現在也可用於特性分析,並且可以去除不良的響應。

PrecisionProbe 可對纜線進行特性分析,並可在相同的儀器上立即使用。將 PrecisionProbe 與 Z 系列、V 系列和 90000A 系列示波器搭配使用時,不但可立即描述量測系統的特性,而且無需使用複雜、昂貴的設備,五分鐘內就可馬上使用此量測系統。PrecisionProbe 可以為您省下時間與金錢,同時還可增進準確度。

將 Infiniimax 探棒與放大器和探棒頭間的切換器結合使用,PrecisionProbe 可全面修正每個探棒的路徑,並且進行自動化操作。而全面自動化操作讓您能快速進行輸入切換。