這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
產品特性
- 波長範圍:1,250 nm – 1,370 nm(選項 013)
- 掃描速度:高達 200 nm/s,雙向
- 最大功率: > +18 dBm(峰值)
- 絕對波長準確度:±1.5 pm(典型值)
- 內建波長錶,以提供最佳的調諧準確度
- 指定的連續掃描模式下的效能
- 用於測試整合式光學元件的保偏光纖
新款 Keysight 81602A 是一款超高功率、可調式雷射光源,可在波長範圍為 1,250 nm 至 1,370 nm 之間運作。 它的峰值功率超過 +18 dBm,在 100GBASE-LR4 範圍內為 +16 dBm,可大幅改善測試配置中的光功率預算容限。
- 輸出功率的「額外」有助於在光纖或探棒對準時更快獲得第一道光,並補償寬頻表面探棒(光柵耦合器)的耦合損耗。
- 寬波長調諧與高光功率的結合,可補償測試配置中調變器或分離器的高插入損耗,以便在相關信號位準和波長下測試整合式光子元件。
該雷射的調諧範圍為 1,250 nm 至 1,370 nm,可滿足最新的矽光子學研究需求。
81602A 超高功率可調式雷射光源與目前的 81600B 雷射程控指令和 N7700A 光子應用軟體套件相容。N7700A 光子應用軟體套件是一套解決方案軟體,可用於快速、準確的光學量測、控制光纖儀器,以及分析量測結果。 如此一來,工程師可順利轉換使用新模組,或是擴充他們的產品系列以加入新的模組。
目標應用
需要在寬波長範圍進行表層探量晶圓的矽光子研究人員,還有整合式光學系統設計人員,面臨著信號衰減挑戰。 利用全新的超高功率 O 頻段可調式雷射光源,他們能夠利用真實的信號位準來分析其設計的特性並進行功能測試。
深入了解光學雷射光源產品
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型