您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 為類比解調變增加 AM 和 FM 參數量測功能
  • 射頻頻譜圖和解調變波形顯示,以及音訊解調變
  • 載波功率、頻率、SINAD、THD
  • AM 調變深度(%)、FM 頻率偏移(%)
  • 最大調變速率:30 kHz(標稱值)
  • SINAD:2.5 dB 至 65 dB,THD:0 至 75%(標稱值)

敘述

利用 FieldFox 的類比解調變功能,使用 AM/FM 射頻發射器的使用者,可解調變並分析 AM 和 FM 信號。他們可調諧信號,並透過 FieldFox 內建的喇叭或耳機聆聽音訊。他們還能夠顯示射頻頻譜、解調變波形和 AM/FM 等參數量測結果,例如載波功率、調變速率和 SINAD。

FieldFox 類比解調變分為兩部分:(1) 調諧和聆聽,(2) AM/FM 參數。調諧和聆聽功能可藉由購買頻譜分析儀選項或使用 FieldFox 頻譜分析儀。AM/FM 參數量測功能透過購買選項 355 獲得。AM/FM 參數量測功能為使用者提供射頻頻譜圖、解調變的基頻信號波形、載波功率、頻率偏移和 SINAD 等結果。

配置資訊

  • 在 N9935/36/37/38A、N9960/61/62A:無需配備選項 355。

該選項可以透過產品升級添加。