您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 40 nA 到 1 A 的快速電流量測
  • 將一對測試導線連接到微型接頭端子
  • 隨附 5 條測試導線

敘述

CX1205A 感測器接頭提供二個迷你接頭端子,用於 CX3300 類比通道直通電流感測器之電流錶 + 和 - 端子。隨附測試導線,可用於直接連接待測物上的微型插頭。如果待測物或其測試板有測試針腳可量測電流,使用起來非常方便。相較於 SMA 型感測器接頭,最大頻寬將受限。