您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

U1168B 完整的 DMM 探棒套件可幫助您執行除錯任務

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 測試導線:符合 CAT III 1000V,CAT IV 600V,15A 安全標準
  • 測試探棒(19-mm 探針):符合 CAT III 1000V,15A 安全標準
  • 測試探棒(4-mm 探針):符合 CAT III 1000 V,CAT IV 600 V,15 A 安全標準(強烈建議在 CAT IV 環境中使用)
  • 鱷魚夾:符合 CAT III 1000V,CAT IV 600V,15A 安全標準
  • 細針測試探棒:CAT II 300V,3 A
  • SMT 鉤爪:CAT II 300V,3 A
  • 迷你鉤爪:CAT II 300V,3 A

敘述

Keysight U1168B 標配的測試導線套件與 Keysight U1230、U1240、U1250、U1270 和 U1280 系列手持式數位萬用電錶相容。