您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 為類比解調變添加 AM 和 FM 參數量測功能
  • 射頻頻譜圖和解調變波形顯示,以及音訊解調變
  • 載波功率、頻率、SINAD、THD
  • AM 調變深度(%)、FM 偏移(%)
  • 最大調變速率: 30 kHz(標稱值)
  • SINAD: 2.5 dB 至 65 dB,THD: 0 至 75%(標稱值)

敘述

利用 FieldFox 的類比解調變功能,AM/FM 射頻發射器使用者可對 AM 和 FM 信號進行解調變和特性分析 。他們可調諧信號,並透過 FieldFox 內建的喇叭或耳機聆聽音訊。另外還可顯示射頻頻譜、解調變波形和 AM/FM 參數,例如載波功率、調變速率和 SINAD。

FieldFox 類比解調變分為兩部分: (1) 調諧和聆聽 (2) AM/FM 參數。調諧和聆聽功能可藉由購買頻譜分析儀選項或使用 FieldFox 頻譜分析儀來獲得。AM/FM 參數量測功能可藉由購買選項 355 獲得。AM/FM 參數為使用者提供射頻頻譜檢視、解調變基頻信號波形、載波功率、頻率偏移、SINAD 等。

配置資訊

  • 在 N9913/4/5/6/7/8A、N9950/51/52A 上:選項 355 要求使用選項 233,頻譜分析儀

此選項當作產品升級選項。