這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
5519B HeNe Laser System with Built in Receiver and Power Supply
Keysight 5519B 主要用於移動速度較慢的機床校驗系統。雷射頭內建一個接收器。使用交流電源輸入。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
銷售廠商: Keysight Online Sales
Keysight 5519B 主要用於移動速度較慢的機床校驗系統。雷射頭內建一個接收器。使用交流電源輸入。
HIGHLIGHTS
一般規格
- 使用線性光纖時的最大速度:1 m/s
- 參考頻率:3.4 至 4.0 MHz
- 重量:5.5 kg(12 lb)
- 纜線連接要求的空隙:設備後面留出 10.16 cm(4 in)的空隙
雷射光束
- 直徑:6 mm(0.25 in)
- 最小輸出功率:180 uW
電氣功率
- 110 至 120 Vac,48 至 66 Hz 或 400 Hz
- 220 至 240 Vac,48 至 66 Hz
- 預熱損耗:50W
- 操作損耗:33 W
可靠度
- 運作時的平均故障間隔時間(MTBF)超出 50,000 小時,可靠度業界聞冠
Keysight 5519B 雷射源是擁有絕佳穩定度的氦氖(HeNe)雷射源。此雷射源是內建了接收器的完整系統,其電源可以直接連接到交流電源插座。
它是 Keysight 5530 雷射校驗系統的元件之一,也可用於待測移動速率較慢的其他應用。
如有客製需求,請洽是德科技。
是德科技客服中心提供您需要的協助