您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

更可靠地確保射頻效能

  • 使用經業界驗證的 X 系列量測應用軟體,測試發射器相符性並執行故障診斷
  • 在進行連接時改變參數值,並進行傳輸速率圖形分析,以便精確地量測接收器效能
  • 從早期設計到最終產品均可測試:UXM 支援信令測試和測試模式量測,您“只需連接”即可輕鬆進行射頻驗證

藉由模擬各種複雜的網路操作情境,進行更深入的功能測試

  • 使用一台 UXM 來驗證 LTE/GSM SRVCC、CSFB 和雙元件測試結果
  • 在使用 2G/3G 應用的 GSM、TD-SCDMA 和 W-CDMA 之間進行快速切換
  • Wireshark 軟體提供時序一致的多格式記錄,可對協定訊息進行全面分析

敘述

Keysight E7521A GSM/GPRS/EGPRS 測試應用軟體可在 UXM 無線測試儀上運作,以提供所需的整合式測試功能,讓您能夠更可靠地針對用戶端裝置或晶片組的射頻效能進行測試。X 系列發射器量測可執行可靠的測試,以協助您掌握真實的射頻效能。利用是德科技已成為產業標準的 X 系列量測應用軟體,您可根據 3GPP 測試規範來量測發射器效能,或是透過 X 系列的所有功能,獲得一致、可重複的量測結果,以量測超出規格的儀器效能。從早期設計到最終產品均可測試:UXM 支援信令測試和測試模式量測,您“只需連接”即可輕鬆進行射頻驗證。UXM 無線測試儀已做好測試準備,可滿足多格式設計不斷增加的測試需求。