您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

主要技術規格

確保 TD-SCDMA/HSPA 元件能夠實現並維持可靠的端到端 IP 資料速率

  • 使用信令(包括 TD-HSDPA 和 TD-HSUPA)測試您的 TD-SCDMA 元件效能
  • 使用內建應用伺服器和整合式衰減及雜訊測試功能來測試真實的資料效能,降低使用桌上型儀器進行測試的複雜程度
  • 在進行連接時改變參數值,並進行傳輸速率圖形分析,以便精確地量測接收器效能

藉由模擬各種複雜的網路操作情境,進行更深入的功能測試

  • 使用一台 UXM 來驗證 LTE/TD-SCDMA interRAT 和雙元件測試結果
  • 在使用 2G/3G 應用的 GSM、TD-SCDMA 和 W-CDMA 之間進行快速切換
  • Wireshark 軟體提供時序一致的多格式記錄,可對協定訊息進行全面分析

更可靠地確保射頻效能

  • 使用經業界驗證的 X 系列量測應用軟體,測試發射器相符性並執行故障診斷
  • 透過簡單的介面,量測接收器在真實衰減下的效能
  • 從早期設計到最終產品均可測試:UXM 支援信令測試和測試模式量測,您“只需連接”即可輕鬆進行射頻驗證

敘述

Keysight E7529A TD-SCDMA/HSPA 測試應用軟體可在 UXM 無線測試儀上運作,以提供所需的整合式測試功能,讓您能夠更可靠地針對用戶端裝置或晶片組的射頻效能進行測試。透過整合式衰減功能、靈活的接收器測試,以及可靠的 X 系列發射器量測,測試您的射頻設計的真實效能,並維持最高的端到端 IP 資料速率。利用是德科技已成為產業標準的 X 系列量測應用軟體,您可根據 3GPP 測試規範來量測發射器效能,或是透過 X 系列的所有功能,獲得一致、可重複的量測結果,以量測超出規格的儀器效能。從早期設計到最終產品均可測試:UXM 支援信令測試和測試模式量測,您“只需連接”即可輕鬆進行射頻驗證。UXM 無線測試儀已做好測試準備,可滿足多格式設計不斷增加的測試需求。