這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
- 連續資料率:9.953 Gb/s 到 11.32 Gb/s
- 波長範圍:750-860 nm 或 1000-1600 nm
- 同時提供光電輸入
- 符合 10 Gb Ethernet IEEE 802.3ae 標準認證的迴路頻寬
83495A是一款獨特的時脈回復模組,適用於86100 Infiniium數位通訊分析儀,可提供光/電信號的連續時脈回復能力,速率達9.953 Gb/s到11.32 Gb/s,足以支援含FEC的10Gb Ethernet新興標準。83495A也提供三種由輸入信號進行觸發的方法,可進行元件的特性量測或相容性測試(compliance testing),這三種方法包括窄迴路頻寬(narrow loop bandwidth)和寬迴路頻寬,以及直接由輸入資料觸發的能力。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型