您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 5,409

一般配置  

一般配置

N2837A InfiniiMax II browser tip kit

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

配置

1168B
10 GHz InfiniiMax II 系列探棒放大器 

10 GHz InfiniiMax II 系列探棒放大器

1168B
  • 頻寬:10 GHz
  • 動態範圍:3.3V 峰對峰值
  • 直流偏移範圍:+/- 16V
  • 最大電壓:+/- 30V
     
1169B
12 GHz InfiniiMax II 系列探棒放大器 

12 GHz InfiniiMax II 系列探棒放大器

1169B
  • 頻寬:12 GHz(標稱值),13 GHz(典型值)
  • 動態範圍:3.3V 峰對峰值
  • 直流偏移範圍:+/- 16V
  • 最大電壓:+/- 30V
     
N2839A
InfiniiMax II 12 GHz 差動瀏覽器  

InfiniiMax II 12 GHz 差動瀏覽器

N2839A
  • 12 GHz 頻寬(與 1169A 結合使用)
  • 極低的負載
  • 無論跨距設定有多大,接地彈簧都能夠確保探棒的頻率響應保持恒定
  • 透過以拇指控制的撥輪(thumbwheel)在 0 mm 至 3 mm 之間調節跨距

向是德洽詢有關選項價格。

相關產品與解決方案

  • InfiniiMax?�端式���套件 N2839A InfiniiMax II 12 GHz 差動瀏覽器 

    N2839A InfiniiMax II 12 GHz 差動瀏覽器

    • 12 GHz 頻寬(與 1169A 結合使用)
    • 極低的負載
    • 無論跨距設定有多大,接地彈簧都能夠確保探棒的頻率響應保持恒定
    • 透過以拇指控制的撥輪(thumbwheel)在 0 mm 至 3 mm 之間調節跨距